Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.
Met System 3000 schakelbasiselement
Kort bedrijf
Met System 3000 dimmer-basiselement
Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
Basislichtfunctie.
Nachtlichtfunctie.
Functies met Gira System 3000 app
Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
Instellen van de nalooptijd.
Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
Aanwezigheidssimulatie.
Uitschakelwaarschuwing.
Dagstand.
Looptest.
Tijdschakelfunctie.
Alarmfunctie.
Technische gegevens
Waarnemingshoek:
180°
Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 500 lux
Vast:
Dagstand
Gevoeligheid:
0, 25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44
Nalooptijd:
10 s tot 60 min
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 32 m
Bereik naar beide zijden:
max. 19 m
Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereik:
typ. 10 m
Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.
Levering
Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.