Basiselement HDMI en SAT-F-bus
Koppeling

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5675 03
5675 03
190,40 EUR
EAN 4010337461760
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5675 10
5675 10
190,40 EUR
EAN 4010337461777
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 20 mm

Golfimpedantie bij SAT:
75 Ω

Voor binnengeleider:
Ø 0,6 tot 1 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads