Temperatuurvoelermodule voor Gira G1

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart
Art.nr. 2091 00
2091 00
56,19 EUR
EAN 4010337014331
VE 1
PS 36
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Gira G1 PoE Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Kenmerken

Kenmerken

  • Temperatuurvoelermodule voor de Gira G1 als native ruimtebedieningsapparaat voor KNX en als X1 client.

Technische gegevens

Meetnauwkeurigheid:
± 0,5 K

Beschermingsklasse:
IP20

Aanwijzingen

  • Wordt in het opnameraam van de Gira G1 aangebracht.
  • Uitsluitend te gebruiken met de Gira G1 vanaf indexstand 09.

Afmetingen in mm

B 44 H 11 T 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira G1 temperatuursensormodule
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 2091 00

PDF, 1.166 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads