Nieuw

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader, klapdeksel met bajonetsluiting (onderstuk en bovenstuk)
IP66

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 4440 31
4440 31
99,74 EUR
EAN 4010337094234
VE 1
PS 14
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 01/2026.
Vervangt vol compatibel 0440 31

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Draad­ma­te­ri­aal
(geldt al­leen voor 4440 31):
mas­sief en soe­pel

Aan­slui­ting­door­sne­de
voor ge­lei­ders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Niet geschikt voor hogedrukreinigers.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads