Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:
max. 2 W
Nominale spanning DALI:
DC 16 V (typ.)
Gegarandeerde busstroom:
52 mA
Toegestane busstroom:
max. 250 mA
Kortsluitstroom:
max. 61 mA
Aantal DALI deelnemers:
max. 26
aantal parallel te schakelen DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met geïntegreerde voedingseenheid:
max. 4
Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C