Gira energiezuil met 6 lege units hoogte 769 mm
zonder functies

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
Art.nr. 1351 28
1351 28
630,54 EUR
EAN 4010337351283
VE 1
PS 17
kleur aluminium
Art.nr. 1351 26
1351 26
674,16 EUR
EAN 4010337351269
VE 1
PS 17
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

Kenmerken

  • Vrij te configureren Gira energiezuil met 6 lege units.
  • De zes lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het schakelaarprogramma Gira TX_44 of uit het System 55.

Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten):
IP44

Aanwijzingen

  • Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
  • Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
  • Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
  • 1-plug-bevestiging.

Levering

  • Twee afdekramen Gira TX_44 3-voudig zijn bij de levering inbegrepen.
  • Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Voet: B 229 H 10 T 155
Zuil: B 142 H 769 T 75

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Energiezuil met lege units
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1345 ..
1349 ..
1351 ..

PDF, 140 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads