Gloeilampendimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
100 – 1000 W
Art.nr. 1181 00
1181 00
204,10 EUR
EAN 4010337003939
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Dimmen van gloeilampen en HV-halogeen bij AC 230 V, 50 Hz.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel.
  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230/240 V, 50 Hz

Aansluitvermogen bij 25 °C
Gloeilampen:
100 tot 1000 W
HV-halogeen:
100 tot 1000 W

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gloeilampen-dimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1181 00

PDF, 289 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads