Gira Keyless In codeklavier

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2605 112
2605 112
314,48 EUR
EAN 4010337074021
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
Bij gebruik in het deurcommunicatiesysteem

voeding DC 24 V 300 mA DIN-rail best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Codeklavier als toegangscontrolesysteem met capacitief werkende toetsen die daarmee ongevoelig zijn voor slijtage.
  • Geen herkenbare slijtage van veelgebruikte cijfercombinaties.
  • Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
  • Speciale toets 'C': Wissen van verkeerde invoer.
  • Speciale toets 'Sleutel': Na invoer van de juiste code wordt de deur direct geopend.
  • Speciale toets 'Bel': Gericht oproepen van huisstations bij grote projecten.
  • Speciale toets 'F': Schakelfuncties met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • Homogene witte ledverlichting van de cijfers en speciale tekens ’s nachts.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij verlies van de administrator-PIN-code.
  • Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.
  • Codes met tot 32 posities mogelijk.
  • Akoestische feedback bij toetsbediening.
  • 3-kleurige led-statusweergave tijdens programmeren en bedienen.
  • Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het toetsenbordopzetstuk als sabotagedetectie Sabotageschakeling met schakelactor in het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende codes worden toegewezen, bijvoorbeeld code 1: deur openen, code 2: schakelen van de buitenverlichting.

In- en uitgangen

  • Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Voeding
aanvullende voeding:
DC 24 V ±5 %
uit deurcommunicatiesysteem:
DC 26 V ± 2 V

Relais
Aantal:
2
Contact:
1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
Belastbaarheid:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Aansluitingen
Verbindingskabel deurcommunicatie:
1x connectorstrook
Relais:
elk 3 schroefklemmen
aanvullende voeding:
2x schroefklem

ESD-bestendigheid:
tot 16 kV

Inbouwdiepte:
35 mm

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

  • Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
  • Integratie in het profiel 55 mogelijk.
  • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor het Gira Keyless In codeklavier. www.appshop.gira.de.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Codeklavier
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2605 ..

PDF, 239 Kb

Downloaden


Codeklavier
Gebruiksaanwijzingen

Verkorte handleiding.

Art.nr. 2605 ..

PDF, 60 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads