Nieuw

Bewegingsmelder Cube 240 voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2194 02
2194 02
318,82 EUR
EAN 4010337056386
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 2194 10
2194 10
321,36 EUR
EAN 4010337056379
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • De PIR-bewegingsmelder bestaat uit drie passief-infrarood (PIR)-sensoren met geïntegreerde lichtsterktesensor, geïntegreerde IR-ontvanger en geïntegreerde rode led voor de weergave van een gedetecteerde beweging in testmodus.
  • Twee lichtuitgangen, onafhankelijk van elkaar.
  • Lichtuitgang: schakelen, dimwaardegever of lichtscène-neveneenheid instelbaar. Bedrijfsmodus volautomatisch (automatisch aan of uit) of halfautomatisch (handmatig aan, automatisch uit). Nalooptijd instelbaar of dynamische nalooptijd activeerbaar. Dag/nachtomschakeling. Vergrendelingsobject.
  • Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
  • Sensorgevoeligheid parametriseerbaar.
  • Lichtsterktewaarde cyclisch of bij wijziging zenden.
  • Lichtsterkteonafhankelijke aanwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
  • Lichtsterkteonafhankelijke afwezigheidsuitgang. Er is een inschakelvertraging en een nalooptijd parametriseerbaar. In dit geval loopt de nalooptijd af, zodra iemand het detectiebereik heeft betreden. Het is mogelijk de actuele status afhankelijk van de toestand cyclisch te zenden.
  • Handbediening door IR-afstandsbediening.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Waarnemingshoek:
240°

Montagehoogte 2,50 m
Detectiebereik naar voren, max.:
ca. 16 m
Bereik naar beide zijden, max.:
ca. 16 m

Lichtsterkte:
2 tot 1000 lux

Beschermeringssoort:
IP54

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen

  • Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
  • Optioneel: bediening op afstand via IR-afstandsbediening KNX.

Levering

  • Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

B 87 H 87 T 85

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


KNX bewegingsmelder Cube
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2194 ..

PDF, 4.576 Kb

Downloaden


KNX Bewegingsmelder Cube 240
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5

Art.nr. 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX Bewegungsmelder Cube 240
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2194 ..

PDF, 941 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads