System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m Standard
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5375 01
5375 01
76,10 EUR
EAN 4010337051138
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5375 03
5375 03
76,10 EUR
EAN 4010337051145
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 5375 27
5375 27
76,10 EUR
EAN 4010337051169
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 5375 28
5375 28
78,99 EUR
EAN 4010337051176
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5375 26
5375 26
83,55 EUR
EAN 4010337051152
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 5375 005
5375 005
83,55 EUR
EAN 4010337051183
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 5375 015
5375 015
83,55 EUR
EAN 4010337087298
VE 1/5
PS 02
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 5375 600
5375 600
91,82 EUR
EAN 4010337051190
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt1301 ...

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

Waarnemingshoek:
180°

Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 500 lux
Vast:
Dagstand

Gevoeligheid:
25, 50, 75, 100 %

Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Nalooptijd:
ca. 2 min vast

Montagehoogte tot 2,20 m
Detectiebereik naar voren:
max. 15 m
Bereik naar beide zijden:
max. 10 m

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 10 m
Bereik naar beide zijden:
max. 9 m

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537501

RFA, 524 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537501

IFC, 73 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 4.458 Kb

Downloaden


Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Standard
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5373 ..
5375 ..

PDF, 1.785 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads