DCS-camera-gateway

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1201 00
1201 00
246,12 EUR
EAN 4010337100034
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Externe camera

ext.camera

Video-toebehoren

videoversterker

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • De DCS-camera-gateway integreert een gangbare analoge camera in het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De camera kan worden toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de externe camera automatisch in bij bediening van de belknop.

Door de combibehuizing van de DCS-camera-gateway zijn drie montagewijzen mogelijk

  • Opbouw (in een normale aftakdoos).
  • Inbouw (in een apparaatdoos).
  • Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter)

Technische gegevens

Aansluitingen
2-draads bus OUT:
2x schroefklem
2-draads bus IN:
2x schroefklem
Video-ingang:
2x schroefklem
Hulpklemmen:
2x schroefklem
Relais (wisselcontact):
3x schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Videosignaal:
Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard

Aanwijzingen

  • Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-camera-gateway en een eigen voeding nodig.
  • In een installatie mogen maximaal tien DCS-camera-gateways worden gebruikt, waarbij het videosignaal max. drie DCS-camera-gateways mag doorlopen.
  • De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen.

Levering

  • Voor camera's met BNC-aansluiting wordt een adapter meegeleverd.

Afmetingen in mm

DCS-camera-gateway: B 36 H 52 T 27

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


DCS-cameragateway
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1201 00

PDF, 569 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads