Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met led-oriëntatielicht en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4170 01
4170 01
67,59 EUR
EAN 4010337094708
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4170 03
4170 03
67,59 EUR
EAN 4010337094722
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 4170 27
4170 27
67,59 EUR
EAN 4010337094746
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 4170 28
4170 28
69,88 EUR
EAN 4010337094753
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 4170 26
4170 26
73,34 EUR
EAN 4010337094739
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 4170 005
4170 005
73,34 EUR
EAN 4010337094692
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 4170 015
4170 015
73,34 EUR
EAN 4010337094715
VE 1/5
PS 02
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 4170 600
4170 600
87,49 EUR
EAN 4010337094760
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt vol compatibel 1170 ..

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk.
  • De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
  • De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de led-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
  • De led-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Bedrijf:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtsterkte:
0,2 cd

Inbouwdiepte:
31 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +40 °C

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Wandcontactdoos 16 A 250 ~ met LED-oriëntatieverlichting en shutter
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 4170 ..
4489 ..

PDF, 457 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads