Voeding 1280 mA met geïntegreerde smoorspoel voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2138 00
2138 00
450,00 EUR
EAN 4010337023241
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Kenmerken

Technische gegevens

Uitgangsstroom:
1280 mA

Kortsluitstroom:
max. 3 A

Aanwijzingen

  • De voeding 1280 mA kan meer dan 150 Gira One-apparaten van spanning voorzien. Vanaf 150 Gira One-apparaten moet de Gira One-server van een aparte 24 V-voeding worden voorzien.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 18.127 Kb

Downloaden


Voeding met geïntegreerde smoorspoel
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Downloaden


Voedingen met geïntegreerde smoorspoel
Productdatabase

vanaf ETS4

Art.nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.681 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads