Afdekkap opsteekbaar voor adapterraam voor apparaten met afdekking (50 x 50 mm) en schuingeplaatste kabeluitvoer (IP20)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0682 66
0682 66
30,40 EUR
EAN 4010337682660
VE 1/5
PS 13
antraciet
Art.nr. 0682 67
0682 67
38,77 EUR
EAN 4010337682677
VE 1/5
PS 13
kleur aluminium
Art.nr. 0682 65
0682 65
38,77 EUR
EAN 4010337682653
VE 1/5
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
  • Met de afdekkap en afdekraam (1- tot 5-voudig ) kan externe apparatuur met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm) in het schakelaarprogramma TX_44 worden geïntegreerd.
  • Voor externe apparatuur met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm), bijvoorbeeld van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 aansluitdoos cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 en 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-voudig MSCSP 2) enz.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads