Verwarmingsactuator Basic 6-voudig voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2114 00
2114 00
178,26 EUR
EAN 4010337018414
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Verwarmingsactuator voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmingen en koelplafonds.
  • Aansturing via 1-bit- of 1 byte-regelsignaaltelegrammen.
  • Bij 1-byte-regelsignalen worden de uitgangen aangestuurd door een pulsbreedtemodulatie (PWM).
  • Regelaandrijvingen aanstuurbaar met karakteristiek 'stroomloos open' of 'stroomloos gesloten'.
  • Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
  • Beveiligd tegen overbelasting en kortsluitvast.
  • Standaarbeveiliging.
  • Retourmelding via de bus bij bijvoorbeeld bij overbelasting en kortsluiting.
  • Schakelen van de verwarmingscircuitpomp (standaardfuncties).
  • Passieve verzamelretourmelding van de aangesloten regelaandrijvingen.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Uitgangen:
6

Contacttype:
Triac

Vermogensverlies:
max. 1 W

Schakelspanning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Schakelstroom:
5 tot 160 mA

Inschakelstroom:
max. 1,5 A (2 s)

Aantal aandrijvingen per uitgang
AC 230 V aandrijvingen:
4
AC 24 V aandrijvingen:
2

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • Op alle uitgangen moeten ventielen worden aangesloten met dezelfde bedrijfsspanning.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage op DIN-profielrail.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Verwarmingsactor basic zesvoudig
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2114 00

PDF, 1.518 Kb

Downloaden


Verwarmingsactor basic zesvoudig
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d

Art.nr. 2114 00

VD4, 463 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Heizungsaktor Basic 6fach REG
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2114 00

PDF, 4.936 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads