Connectorstrook 6-voudig 230 V~

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2479 00
2479 00
98,51 EUR
EAN 4010337110187
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Connectorstrook voor de bedrading van kamerthermostaten en thermische regelaandrijvingen.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen:
230 V, 50 VA

Zekering
230V:
T4AH

Aantal
Verwarmingszones:
6
Ruimtetemperatuurregelaar:
max. 6
Regelaandrijvingen:
max. 15

Inschakelstroom
per regelaandrijving:
max. 500 mA

Nominale belasting
alle aandrijvingen:
max. 24 W

Schakelvermogen
Pompaansturing:
2 A / 200 VA inductief

Aansluitingen
Pompaansturing:
1
Verwarmen/koelen omschakeling:
1
externe timer:
1
Ruimtetemperatuurregelaar:
6
Voeding 230 V:
1

Werkingsrichting:
NC

Werkingstype:
Type 1 / Type 1.C

Beschermingsklasse:
II

Omgevingsluchtvochtigheid:
80% niet condenserend

Omgevingstemperatuur:
0 tot +50 °C

Klembare draaddoorsnede:
0,2 tot 1,5 mm²

B x h x d:

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Downloaden (en)


Terminal strip, 6-gang 230 V
Operating instructions

Operating instructions.

Art.nr. 2479 00

PDF, 1.074 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads