Profiel 55 voor verticale en horizontale montage
2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 1362 27
1362 27
81,98 EUR
EAN 4010337362272
VE 1
PS 17
aluminium
Art.nr. 1362 26
1362 26
68,34 EUR
EAN 4010337362265
VE 1
PS 17
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met kabel- en kanaalinvoer aan achterzijde en zijkant.
  • De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
  • Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Aanwijzingen

  • Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
  • Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.

Afmetingen in mm

1-voudig: 87 86 53
2-voudig: 158 86 53
3-voudig: 230 86 53
5-voudig: 372 86 53
5-voudig 600 mm: 587 86 53
8-voudig: 587 86 53

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira Profil 55
Productinformatie

profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten

Art.nr.

PDF, 106 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads