Scheidingsrelais 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbouw
Art.nr. 0382 00
0382 00
85,29 EUR
EAN 4010337382003
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
  • Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
  • Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Schakelstroom:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ID

Aansluitingen
Voeding:
2 x schroefklem
Centraal:
2 x schroefklem
Aandrijving 1, 2:
elk 2 schroefklemmen
Parallelaansluiting 1, 2:
elk 1 schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Inbouwdiepte:
21,5 mm

Aanwijzingen

  • Het scheidingsrelais inbouw wordt geïnstalleerd in een inbouwdoos (gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen).

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Productdatabank Powernet-artikelen
Productdatabase

versie 1.0 (09.2001).

Art.nr.

VD1, 258 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads