Nieuw

Nieuw

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart
Art.nr. 2092 05
2092 05
70,00 EUR
EAN 4010337125389
VE 1/5
PS 36
wit
Art.nr. 2092 12
2092 12
70,00 EUR
EAN 4010337125396
VE 1/5
PS 36
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 10/2025.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Gira G1 (2e generatie) Gira G1 z/WLAN (2e generatie)

Kenmerken

Kenmerken

  • Temperatuurvoelermodule voor de Gira G1 als native ruimtebedieningsapparaat voor KNX en als X1 client.

Technische gegevens

Meetnauwkeurigheid:
± 0,5 K

Beschermingsklasse:
IP20

B x h x d:
44 x 11 x 6 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads