Wip met symbool
Belknop

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3286 01
3286 01
7,25 EUR
EAN 4010337039723
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3286 03
3286 03
7,25 EUR
EAN 4010337039730
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3286 27
3286 27
7,25 EUR
EAN 4010337039754
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 3286 28
3286 28
7,89 EUR
EAN 4010337039761
VE 10
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3286 26
3286 26
11,92 EUR
EAN 4010337039747
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3286 005
3286 005
11,92 EUR
EAN 4010337067870
VE 5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3286 015
3286 015
11,92 EUR
EAN 4010337110477
VE 1
PS 11
edelstaal
Art.nr. 3286 600
3286 600
21,05 EUR
EAN 4010337045151
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads