Basiselement cinch audio
Verloopkabel

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5633 03
5633 03
74,40 EUR
EAN 4010337460350
VE 1
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5633 10
5633 10
74,40 EUR
EAN 4010337460367
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
5632 ..:
20 mm
Koppeling:
min. 10 mm
Verloopkabel:
min. 40 mm

Golfimpedantie bij verloopkabel:
75 Ω

Lengte van de verloopkabel:
200 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads