Led-verlichtingselement 12 - 30 V~ / variant 4

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Led wit, 0,5 mA
Art.nr. 3794 010
3794 010
12,78 EUR
EAN 4010337110392
VE 1/5
PS 01
Led rood, 0,5 mA
Art.nr. 3794 011
3794 011
12,78 EUR
EAN 4010337110446
VE 1/5
PS 01
Led oranje, 0,5 mA
Art.nr. 3794 012
3794 012
12,78 EUR
EAN 4010337110347
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Kenmerken

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Besteloverzicht Led-verlichtingselementen
Meer

Combinatiemogelijkheden, aansluitopties en functies van Led-verlichtingselementen
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads