System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5394 01
5394 01
136,15 EUR
EAN 4010337055273
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5394 03
5394 03
136,15 EUR
EAN 4010337055280
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 5394 27
5394 27
136,15 EUR
EAN 4010337055464
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5394 26
5394 26
142,22 EUR
EAN 4010337055457
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 5394 28
5394 28
139,80 EUR
EAN 4010337055525
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 5394 005
5394 005
142,22 EUR
EAN 4010337055679
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 5394 015
5394 015
142,22 EUR
EAN 4010337087328
VE 1/5
PS 02
edelstaal
Art.nr. 5394 600
5394 600
149,02 EUR
EAN 4010337055655
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
System 3000 binnenklimaat

S3000 RTR-b.el. + voeleraansl.

System 3000 schakelbasiselement

S3000 relais-schakelb.el.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bediening via capacitief sensorvlak.
  • Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.

Functies aan het opzetstuk

  • Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
  • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
  • Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
  • Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
  • Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
  • Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
  • Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
  • Activeren van de koelmodus via het basiselement.
  • Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
  • Temperatuurvalherkenning.
  • Bedieningsvergrendeling.
  • Ventielbeschermingsfunctie.
  • Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.

Functies met Gira System 3000 app

  • Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen.
  • Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur).
  • Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten.
  • Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk.
  • Integratie van een externe temperatuurvoeler via Bluetooth®.
  • Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar.
  • Kopiëren van instellingen en tijdprogramma’s naar andere opzetstukken mogelijk.
  • De combinatie van het opzetstuk 5393xx met 540700 is pas vanaf I05 (index) mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid per maand:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Radiofrequentie:
2,402 tot 2,480 GHz

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
doorgaans 10 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app worden de tijd en datum bijgewerkt.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 4.458 Kb

Downloaden


Ruimtetemperatuurregelaar Display, Ruimtetemperatuurregelaar BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5393 ..
5394 ..

PDF, 320 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads