Potentiaalvereffeningsdoos, 2-voudig
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0405 01
0405 01
50,79 EUR
EAN 4010337405016
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0405 03
0405 03
50,79 EUR
EAN 4010337405030
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0405 27
0405 27
50,79 EUR
EAN 4010337405276
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0405 28
0405 28
54,46 EUR
EAN 4010337405283
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0405 26
0405 26
59,45 EUR
EAN 4010337405269
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0405 005
0405 005
59,45 EUR
EAN 4010337037316
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Voor het aansluiten van medische apparaten. DIN 42 801.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede:
6 tot 10 mm²

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads