Basiselement, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm
Verloopkabel

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5687 03
5687 03
87,66 EUR
EAN 4010337463023
VE 1
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5687 10
5687 10
87,66 EUR
EAN 4010337463047
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Verloopkabel:
min. 46 mm

Lengte van de verloopkabel:
200 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads