Wip 2-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3295 01
3295 01
9,84 EUR
EAN 4010337040811
VE 10
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3295 03
3295 03
9,84 EUR
EAN 4010337040828
VE 10/100
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3295 27
3295 27
9,84 EUR
EAN 4010337040842
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 3295 28
3295 28
10,57 EUR
EAN 4010337040859
VE 10
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3295 26
3295 26
14,65 EUR
EAN 4010337040835
VE 10
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3295 005
3295 005
14,65 EUR
EAN 4010337065616
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3295 015
3295 015
14,65 EUR
EAN 4010337110514
VE 10
PS 11
edelstaal
Art.nr. 3295 600
3295 600
23,66 EUR
EAN 4010337045267
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads