Stroomverbruik:
4,5 tot 5,0 mA
AC:
AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
Vermogensverlies:
max. 3 W
Nominale spanning DALI:
DC 16 V (type)
Uitgangsstroom per DALI systeem:
type 128 mA, max. 250 mA kortstondig
Gegarandeerde busstroom per DALI systeem:
148 mA
Maximaal aantal adresseerbare
DALI besturingsapparaten:
64 per DALI systeem
Maximaal aantal adresseerbare
DALI sensoren:
32 per DALI systeem
Overdrachtssnelheid DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Kabellengten tussen gateway en apparaat
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C