Oud - Wip 2-voudig, compleet met afdichtset IP44
Standard 55, E1, E2

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0266 01
0266 01
17,05 EUR
EAN 4010337266013
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0266 03
0266 03
17,05 EUR
EAN 4010337266037
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0266 27
0266 27
17,05 EUR
EAN 4010337266273
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0266 28
0266 28
17,73 EUR
EAN 4010337266280
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0266 26
0266 26
21,80 EUR
EAN 4010337266266
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0266 005
0266 005
21,80 EUR
EAN 4010337038085
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0266 015
0266 015
21,80 EUR
EAN 4010337078418
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • In combinatie met afdekramen (1- tot 5-voudig) uit de schakelaarprogramma’s Gira Standard 55 en Gira E2 kunnen serie- of wisselschakelaars 2-voudig uit System 55 spatwaterdicht conform IP44 worden geïnstalleerd.

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.

Levering

  • Afdichtset compleet met wip 2-voudig voor wipschakelaars en wipdrukcontacten is bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Basiselementen en afdekkingen Schakelen en drukken Oud - Wip 2-voudig, compleet met afdichtset IP44 Standard 55, E1, E2