System 3000 universeel leddimmer-basiselement Standard

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5400 00
5400 00
101,92 EUR
EAN 4010337047995
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.
  • Tastdimmer.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Dimactor 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek instelbaar, Soft ON- en Soft OFF-functie, fading-functie, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,1 tot 0,5 W

Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding):
typ. 3 tot 60 W
HV-ledlampen (faseafsnijding):
typ. 3 tot 120 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 60 W
Gloeilampen:
20 tot 210 W
HV-halogeen:
20 tot 210 W
Tronic-trafo's:
20 tot 210 W
elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding):
typ. 20 tot 60 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding):
typ. 20 tot 120 W
gewikkelde trafo:
20 tot 210 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
typ. 20 tot 60 VA

Kabellengte
Belasting:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540000

RFA, 440 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540000

IFC, 15 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Universeel led-dimmerbasiselement Standard
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5400 00

PDF, 344 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads