IP-interface voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2168 00
2168 00
260,00 EUR
EAN 4010337084457
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voor aankoppeling van een pc aan de KNX bus om KNX componenten te adresseren, programmeren en diagnosticeren.

Technische gegevens

KNX medium:
KNXnet/IP en TP1-256

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Ondersteunde protocollen:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Aansluitingen
IP:
2 x bus RJ45
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


IP-interface
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0f, 20 KByte.

Art.nr. 2168 00

VD4, 15 Kb

Downloaden


IP-router, IP-interface
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2168 00

PDF, 118 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


IP-Schnittstelle
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2168 00

PDF, 535 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads