Aanwezigheidsmelder Standard voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 2105 02
2105 02
217,37 EUR
EAN 4010337084570
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen.

Kenmerken

Kenmerken

  • Inbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppeling.
  • Programmeer-led/-toets na verwijdering van de sierring in gemonteerde toestand zichtbaar/bedienbaar.
  • PIR-sensoren: drie sensoren (gekruiste stralen), geïntegreerde lichtsterktesensor.
  • Instelknop voor handmatige correctie van de gevoeligheid.
  • Gevoeligheid configureerbaar.
  • Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Een functieblok configureerbaar.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Instelbare bedrijfsstand: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, melder.
  • standalone-apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar.
  • Bedrijfsstand bij standalone-apparaat resp. hoofdeenheid: automaat, halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT resp. automatisch AAN/ handmatig UIT).
  • Twee uitgangen (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder).
  • Uitgang (bij functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder): schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, temperatuurbedrijfsmodus.
  • Schemeringsniveau via extern communicatieobject of met teach-in instelbaar.
  • Extra zendvertraging via extern communicatieobject.
  • Adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging).
  • Korte aanwezigheidsfunctie.
  • Retourmelding van het schemeringsniveau.
  • Vergrendelingsfunctie.
  • Handbediening via tastsensor (apart communicatieobject).
  • Uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in.
  • Meting van de periode na de laatste beweging.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Montagehoogte:
2,20 m tot 5 m

Waarnemingshoek:
360°

Montagehoogte 3 m
Detectiebereik:
Ø ca. 20 m

Lichtsterktesensor
Meetbereik:
0 tot 2000 Lux
Detectiebereik:
Ø 2 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Relatieve luchtvochtigheid:
5 tot 93% (niet-condenserend)

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
20 mm

Aanwijzingen

  • De aanwezigheidsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos of opbouwbehuizing.

Levering

  • Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.
  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Ø 103 H 50

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


KNX aanwezigheidsmelder standaard
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 133 KByte.

Art.nr. 2105 ..

ZIP, 266 Kb

Downloaden


KNX Aanwezigheidsmelder standaard, comfort
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.050 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX Präsenzmelder Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2105 ..

PDF, 2.934 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads