Maakt het bedrijf van dimbare HV-ledlampen samen met Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers mogelijk.
Voorkomt het smeulen van HV-ledlampen in uitgeschakelde toestand bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken en bij schakelaars met verlichtingselement tot 3 mA.
Verbetert het dimgedrag van HV-ledlampen bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverlies:
max. 2 W
Behuizingtemperatuur:
max. +65 °C (tc)
Kabellengte:
ca. 15 cm
Afmetingen
B x h x d:
43 x 11,5 x 28,5 mm
Aanwijzingen
Ook te gebruiken voor reeds aanwezige dimmers0305 00en2390 00.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.