System 3000, 2-draads neveneenheid-basiselement

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5408 00
5408 00
35,33 EUR
EAN 4010337048312
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

S3000 bed.el.-op.st. S3000 bed.el.-op.st. pijlen

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000.
  • Bedrijf met System 3000 bedieningselement.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Kabellengte tot hoofdeenheid:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540800

RFA, 440 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540800

IFC, 15 Kb

Downloaden


Basiselement voor neveneenheid 2-draads
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5408 00

PDF, 354 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 4.458 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads