Montageplaat voor deurstation

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2-voudig
Art.nr. 1297 00
1297 00
84,50 EUR
EAN 4010337297000
VE 1
PS 18
3-voudig
Art.nr. 1298 00
1298 00
92,15 EUR
EAN 4010337298007
VE 1
PS 18
4-voudig
Art.nr. 1299 00
1299 00
107,60 EUR
EAN 4010337299004
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
Deurstations

deurst. 1-v IB deurst. 3-v IB

Kenmerken

Kenmerken

  • Montageplaat voor het afdekken van de montageopeningen van bestaande deurintercominstallaties bij installatie achteraf van het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De montageplaat is voorzien van boringen voor wandmontage en openingen voor opname van het Gira deurstation.
  • Materiaal: aluminium geanodiseerd.

Technische gegevens

Afmetingen
2-voudig:
B 130 x H 253 mm
3-voudig:
B 130 x H 253 mm
4-voudig:
B 130 x H 346 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads