Voor begrenzing van inschakelstromen bij moeilijke belastingen, bijv. led- en spaarlampen alsook parallel gecompenseerde TL-lampen.
De inschakelstroombegrenzer kan door zijn geringe afmetingen in een normale apparaatdoos, bijvoorbeeld achter een basiselement (relais) automatic-schakelaar, worden ingebouwd.
Het apparaat wordt in serie met de belasting geïnstalleerd.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen
Energiezuinige lampen, fluoriscentielampen:
max. 200 W
Led:
max. 30 W
Lengte van de aansluitleiding:
2 x ca. 70 mm
Omgevingstemperatuur:
max. +25 °C
Afmetingen
B x h x d:
32 x 50 x 12 mm
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.