Besturingseenheid 1 – 10 V 4-voudig met handbediening voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2224 00
2224 00
255,00 EUR
EAN 4010337018858
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt1019 00.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De besturingseenheid schakelt en dimt elektrische verbruikers die over een interface 1-10 V beschikken.
  • 5 apparaatconfiguraties selecteerbaar. Hierdoor vindt de toewijzing van de 4 afzonderlijk aanstuurbare dimkanalen aan de schakeluitgangen plaats (bijv. 4 dimkanalen werken op een schakelrelais voor aansturing van een RGBW-lamp).
  • Relaisuitgangen waaraan geen dimkanaal is toegewezen, kunnen als vrije schakelactorkanalen worden gebruikt.
  • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
  • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus met mechanische schakelstand-indicatie.
  • Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de busspanning.
  • Logische koppelingsfunctie per kanaal configureerbaar.
  • Tot drie centrale schakelfuncties voor gemeenschappelijk aansturing van alle dim- en schakelkanalen.
  • Inschakeltijden van de relaisuitgangen kunnen door bedrijfsurentellers geregistreerd en geanalyseerd worden.
  • Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk.

Dimkanalen

  • Vier afzonderlijk aanstuurbare dimkanalen.
  • Retourmelding van schakeltoestand en lichtsterkte.
  • Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk.
  • Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
  • Soft inschakel- en Soft-uitschakelfunctie.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie). Bij de trappenhuisverlichtingsfunctie is de reactie aan het einde van de inschakeltijd parametriseerbaar.
  • Opname van een dimkanaal in max. 10 scènes mogelijk.
  • Inbrandfunctie maakt de door de lampenfabrikanten voorgeschreven inbedrijfstelling van nieuwe TL-lampen mogelijk.

Schakelactorbedrijf (optioneel)

  • Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen A2 tot A4.
  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Retourmelding van de schakeltoestand.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf).
  • Opname in de lichtscènes mogelijk. Max. 10 interne scènes zijn per schakeluitgang parametriseerbaar.
  • Cyclische bewaking van het binnenkomende schakeltelegram configureerbaar.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Relais
Aantal:
4
Contact:
elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel

Stuuruitgangen
Stuurspanning:
1 tot 10 V
Stuurstroom per uitgang:
max. 100 mA
Kabellengte:
max. 500 m bij 0,5 mm²

Schakeluitgangen
Schakelspanning:
AC 250/400 V
Schakelstroom 230 V AC1:
16 A
Schakelstroom 230 V AC3:
10 A
Schakelstroom 400 V AC1:
10 A
Schakelstroom 400 V AC3:
6 A
Fluorescentielampen:
16 AX

Lampbelastingen
Gloeilampen:
3680 W
HV-halogeen:
3680 W
gewikkelde trafo:
2000 VA
Tronic-trafo:
2500 W

TL-lampen T5/T8
niet-gecompenseerd:
3680 W
parallel gecompenseerd:
2500 W / 200 µF
duoschakeling:
3680 W / 200 µF

Spaarlampen
niet-gecompenseerd:
3680 W
parallel gecompenseerd:
2500 W / 200 µF

Kwikdamplampen
niet-gecompenseerd:
3680 W
parallel gecompenseerd:
3680 W / 200 µF

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
1 – 10 V:
Schroefklemmen
Belasting:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • Elektronische voorschakelapparaten wekken zeer hoge stroompieken op. Gebruik daarom een inschakelstroombegrenzer of bij grotere belastingen een aparte lastbescherming.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 222400

IFC, 14 Kb

Downloaden


Besturingseenheid 1 – 10 V viervoudig met handbediening
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2224 00

PDF, 1.088 Kb

Downloaden


Besturingseenheid 1 – 10 V viervoudig met handbediening
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS4.2

Art.nr. 2224 00

ZIP, 851 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2224 00

PDF, 5.196 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads