Tastsensor 4.55 Komfort 1-voudig voor Gira One en KNX
met inbedrijfstellingswip

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5041 00
5041 00
141,77 EUR
EAN 4010337110781
VE 1/5
PS 46
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leveringstermijn 05/2024.

Alternatieve beschrijving

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Tastsensor 4.55 Komfort voor de bediening van Gira One verbruikers.
  • Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.
  • Geïntegreerde luchtvochtigheidsvoeler voor het meten van de luchtvochtigheid van ruimte.
  • Ingang voor externe voeler voor het meten van de vloertemperatuur.
  • Tastsensor 4.55 Komfort combineerbaar in Gira System 55.
  • Inbedrijfstelling van de tastsensoren vanaf index 00 met Gira project Assistant (GPA) versie 5.1.

Bedieningsfuncties

  • Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
  • Licht dimmen.
  • Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Oproepen van scènevarianten.
  • Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
  • Functie als interne oproepknop samen met de Gira G1
  • Bediening van Sonos audio-apparaten.
  • Bediening van Hue verbruikers.
  • Bediening van eNet verbruikers.
  • Functie als deur- of garagedeuropener.
  • Boost-functie.

Bedieningsconcept horizontale inbouw (bediening via de toets links/rechts)

  • Schakelfunctie: toets links: omschakelen; toets rechts: omschakelen
  • Dimfunctie kort indrukken: toets links: omschakelen; toets rechts: omschakelen
  • Dimfunctie lange bediening: toets links: donkerder; toets rechts: lichter
  • Zonweringsfunctie: toets links: omlaag bewegen; toets rechts: omhoog bewegen
  • Scènefunctie: toets links: Scenevariant 2; toets rechts: Scènevariant 1
  • Trappenhuisfunctie: toets links/rechts: inschakelen
  • Garagedeurfunctie: toets links/rechts: Impuls/stijgende flank
  • Deuropenerfunctie: toets links/rechts: Impuls/stijgende flank
  • Sonos-audiobesturing: toets links: Play favoriet 1; toets rechts: Play/Pause
  • Interne oproep (G1): : toets links/rechts: Interne oproep activeren
  • Boost: toets links: omschakelen, toets rechts: omschakelen

Bedieningsconcept verticale inbouw (bediening via toets boven/onder)

  • Schakelfunctie: Toets boven: omschakelen; toets onder: omschakelen
  • Dimfunctie korte bediening: Toets boven: omschakelen; toets onder: omschakelen
  • Dimfunctie lange bediening: bovenste toets: lichter; onderste toets: donkerder
  • Zonweringsfunctie: Toets boven: omhoog bewegen; toets onder: omlaag bewegen
  • Scènefunctie: Toets boven: Scènevariant 1; toets onder: Scènevariant 2
  • Trappenhuisfunctie: Toets boven/onder: inschakelen
  • Garagedeurfunctie: Toets boven/onder: Impuls/stijgende flank
  • Deuropenerfunctie: Toets boven/onder: Impuls/stijgende flank
  • Sonos-audiobesturing: Toets boven: Play/Pause; toets onder: Play favoriet 1
  • Interne oproep (G1): : Toets boven/onder interne oproep activeren
  • Boost: Toets boven: omschakelen; toets onder: omschakelen

Ruimtetemperatuur

  • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

  • Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
  • Kleur van de status-led (rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars, of wit) instelbaar.
  • Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsweergave of statusweergave

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Gira One medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Aansluiting:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
13,8 mm

Toetsvlak:
55 x 55 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • De tastsensor kan horizontaal (inbouwpositie 'normaal') of verticaal (inbouwpositie '-90° gedraaid') worden ingebouwd.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • Draagring met schroeven bij levering inbegrepen.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 2.032 Kb

Downloaden


Tastsensor 4 Standard / Komfort System 55
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.7.5

Art.nr. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Tastsensor 4 Komfort System 55
Technische Dokumentation

Technischen Dokumentation.

Art.nr. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.548 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads