Uitgangsspanning:
max. 3,2 mA
led-stroom:
2,2 mA per uitgang
Lengte leidingset:
25 cm, verlengbaar tot max. 30 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Afmetingen (L x B x H):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Stroomverbruik:
5 tot 12 mA
Aansluiting:
Aansluit- en aftakklem
Ingangskabel:
Leidingset 5-aderig