Nieuw

Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 4780 10
4780 10
18,79 EUR
EAN 4010337112693
VE 10
PS 13
zuiver wit
Art.nr. 4780 11
4780 11
18,79 EUR
EAN 4010337112709
VE 10
PS 13
bruin
Art.nr. 4780 18
4780 18
25,99 EUR
EAN 4010337112716
VE 10
PS 13
grijs
Art.nr. 4780 19
4780 19
25,99 EUR
EAN 4010337112723
VE 10
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Draadmateriaal:
massief en soepel

Afmetingen
H x B x T:
121 x 80 x 55 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads