PoE-vermogensklasse 0:
DC 48 V PoE
PoE-standaard:
IEEE 802.3af
Netwerkinstallatie:
Ethernet-specificatie: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Ingang eveneenheid voor etage-oproepknop:
Steekklem, leidingset 5-aderig
Diagonaal:
17,78 cm (= 7″)
Resolutie:
800 x 1280 px., 216 ppi
Contrastverhouding:
1:1000
Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +40 °C
Detectiebereik:
30° horizontaal, 10° verticaal
Beschermeringssoort:
IP3XD
Opbouwhoogte:
B 114 x H 181 x D 15 mm
Voeding:
Steekklem 2-polig
WLAN-standaard:
IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz