Inschakelstroombegrenzer

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0810 00
0810 00
24,94 EUR
EAN 4010337810001
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Voor begrenzing van inschakelstromen bij moeilijke belastingen, bijv. led- en spaarlampen alsook parallel gecompenseerde TL-lampen.
  • De inschakelstroombegrenzer kan door zijn geringe afmetingen in een normale apparaatdoos, bijvoorbeeld achter een basiselement (relais) automatic-schakelaar, worden ingebouwd.
  • Het apparaat wordt in serie met de belasting geïnstalleerd.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Aansluitvermogen
Energiezuinige lampen, fluoriscentielampen:
max. 200 W
Led:
max. 30 W

Lengte van de aansluitleiding:
2 x ca. 70 mm

Omgevingstemperatuur:
max. +25 °C

Afmetingen in mm

B 32 H 50 T 12

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Inschakelstroombegrenzer
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0810 00

PDF, 66 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads