Insteekeenheid datakap voor high-end luidsprekerconnector WBT (+/-)

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0091 00
0091 00
74,69 EUR
EAN 4010337091004
VE 5
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
  • Voor de professionele aansluiting van luidsprekerleidingen tot max. 10 mm² door onderklemmen onder moer of met 4 mm banaanstekker.

Technische gegevens

Materiaal:
OFC-koper, 24-karaats verguld

Overgangsweerstand
Klembevestiging:
≤ 0,1 mΩ
Standaard banaanstekker:
≤ 0,15 mΩ

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Inzetstukken voor datakappen
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 128 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads