Tastsensor 4.95, 24 V 1-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 5051 003
5051 003
83,03 EUR
EAN 4010337074960
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 5051 028
5051 028
83,03 EUR
EAN 4010337074977
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Tastsensor 4.95 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen.
  • De tastsensor 4.95 moet worden aangevuld met afzonderlijk te bestellen wippensets.
    De bedieningsoppervlakken van de wippensets zijn gemaakt van drie millimeter dik zuiver materiaal zoals glas, edelstaal of aluminium.
  • Twee witte status-leds per wip.
  • Meting van de kamertemperatuur met de geïntegreerde temperatuurvoeler (PT1000).

Technische gegevens

Drukcontact
Nominale spanning:
AC/DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid:
20 mA per drukcontact
Uitgangsweerstand:
880 Ω

Led
Nominale spanning:
DC 24 V SELV
Stroomverbruik:
ca. 1 mA per led

Temperatuurvoeler:
PT1000, klasse B

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
16 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Levering

  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Tastsensor 4 24 V
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 470 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads