EnOcean draadloze wandzender 2-voudig
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2422 01
2422 01
100,04 EUR
EAN 4010337060420
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2422 03
2422 03
100,04 EUR
EAN 4010337060437
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 2422 27
2422 27
100,04 EUR
EAN 4010337060451
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 2422 28
2422 28
102,81 EUR
EAN 4010337060468
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 2422 26
2422 26
106,94 EUR
EAN 4010337060444
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 2422 005
2422 005
106,94 EUR
EAN 4010337037095
VE 1
PS 02
grijs mat
Art.nr. 2422 015
2422 015
106,94 EUR
EAN 4010337084648
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
  • Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
  • Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.

Technische gegevens

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik
in het vrije veld:
tot 300 m
in gebouwen:
ca. 30 m

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +65 °C

Luchtvochtigheid:
0 tot 95% (niet-condenserend)

Aanwijzingen

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actoren van andere aanbieders.

Levering

  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


EnOcean draadloze wandzender
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2421 ..
2422 ..

PDF, 622 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads