Nieuw

Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25
Serieschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
Art.nr. 3105 10
3105 10
27,00 EUR
EAN 4010337112259
VE 10
PS 13
zuiver wit
Art.nr. 3105 11
3105 11
27,00 EUR
EAN 4010337112297
VE 10
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Kenmerken

Kenmerken

  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
  • Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Levering

  • Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.
  • Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads