Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelicht

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2472 00
2472 00
75,53 EUR
EAN 4010337104414
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt0392 ..

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~.
  • Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
  • Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
  • Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok.
  • Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
  • Interne temperatuurvoeler.
  • Vorstbeveiligingsfunctie.
  • Geruisloos schakelen.
  • Temperatuurvalherkenning (oproepen van de vorstbeschermingstemperatuur bij openen van het raam).
  • Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
  • Aanpassing aan ventielen (spanningsloos open of spanningsloos gesloten).
  • Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
  • Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
  • Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel).

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
<0,5 W

Aansluitvermogen:
Max. 20 W

Aantal regelaandrijvingen:
1 tot 10Thermische regelaandrijvingGira artikelnr.: 2169 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom, max. 3 aandrijvingen!

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Kabellengte ingangen:
max. 100 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelamp
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2472 00

PDF, 1.054 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads