System 3000 relais-schakelbasiselement

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5403 00
5403 00
92,42 EUR
EAN 4010337048282
VE 1/5
PS 02
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
  • Schakelen van verlichting en eenfasige motoren.
  • Aansturing van elektrische vloerverwarmingssystemen en thermische regelaandrijvingen in combinatie met een ruimtetemperatuurregelaar-opzetstuk.
  • Adaptieve nulpuntschakeling.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Automatische lastuitschakeling. Nalooptijden in vijf standen verstelbaar, niet natriggerbaar.
  • Testbedrijf voor functiecontrole.
  • Bedrijf met nulldraadaansluiting.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Schakelactorkanaal 1-voudig of verwarmingsactor 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • temperatuurmeting.
  • Functieselectie van het basiselement voor schakelen: maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid mogelijk als aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor.
  • Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuur-regelaar:regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang neveneenheid. PWM- en 2-puntsregelaar, specificatie absolute en relatieve specificatie streefwaarde, regeling warmtevraag incl. cascade, klepbeveiligingsfunctie. Cyclische bewaking van de vloertemperatuur, servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer- en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes).

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,1 tot 0,5 W

Schakelstroom ohms:
16 A (AC1)

Aansluitvermogen bij 35 °C
HV-ledlampen:
typ. 400 W
Spaarlamp:
typ. 500 W
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2300 W
Tronic-trafo's:
1500 W
gewikkelde trafo:
1000 VA
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1200 VA

Schakelstroom motoren:
6 A

Capacitieve belasting:
920 VA (115 µF)

Nalooptijd:
zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 35 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540300

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540300

IFC, 15 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 4.458 Kb

Downloaden


Relais-schakelbasiselement
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5403 00

PDF, 511 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads