Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 0116 31
0116 31
66,73 EUR
EAN 4010337116318
VE 1
PS 14
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/20.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2025.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Met glimlampelement.
  • Spatwaterdicht opbouw IP66

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Levering

  • Tekstlabel ‘Heizung Ein/Aus’ is bij de levering inbegrepen.
  • Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads