Ny

Vippe dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3295 01
3295 01
EAN 4010337040811
PE 10
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3295 03
3295 03
EAN 4010337040828
PE 10/100
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3295 27
3295 27
EAN 4010337040842
PE 10
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3295 28
3295 28
EAN 4010337040859
PE 10
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3295 26
3295 26
EAN 4010337040835
PE 10
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3295 005
3295 005
EAN 4010337065616
PE 10
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3295 015
3295 015
EAN 4010337110514
PE 10
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3295 600
3295 600
EAN 4010337045267
PE 1/5
PS 11
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger