Nøkkelbryter 10 AX 250 V~ for alle DIN-profilhalvsylindere
Bryter 2-polet

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
grå
Bestillingsnr 0144 30
0144 30
EAN 4010337144304
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Mål
Hus i trykkstøpt aluminium:
B 75 x H 75 x D 66 mm

Merknader

  • Lås bestilles separat.
  • Husdekselet kan bare demonteres når låsen er i opplåsingsstilling.
  • Innføring M20 fra undersiden.

Leveringsomfang

  • Låsen erikkeinkludert.
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
Nøkkelbryterinnsats 10/240~ for alle DIN-profilhalvsylindere
Monteringsanvisninger

Bruksanvisning, tastomkobler, 1-polet, 0163 00 (også gruppetast) og bryteromkobler, 2-polet, 0144 00 (også gruppebryter).

Bestillingsnr 0144 30
0163 30

PDF, 283 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Key switch 10 A/240 V~ for all DIN profile semi-cylinder locks
Installation instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0144 30
0163 30

PDF, 280 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger